Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31,6 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,298 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 29,6 kN C0 - Statische Tragzahl 21,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 36 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 56 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm