Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,2 mm a - Abstand Druckkegelspitze 39,4 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,629 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 36,5 kN C0 - Statische Tragzahl 29 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 47 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm