Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 85 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 30,2 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 42,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,66 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 41,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 33,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -25 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 52 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 78 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |