Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,2 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 62 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 80,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 45,5 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48,5 kN C0 - Statische Tragzahl 42,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,55 kN f0 - Koeffizient 14.9 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,191 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,809 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,453 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,727 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm