Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deckel beidseitig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,2 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 62 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 80,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 45,5 mm α - Kontaktwinkel 25 ° a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 86,79 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 96,5 mm f - Dicke des Sprengrings 2,41 mm Referenz des Sicherungsringes R 90 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,76 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48,5 kN C0 - Statische Tragzahl 42,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,55 kN f0 - Koeffizient 14.9 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,191 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,809 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,453 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,727 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,74 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,6 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 97,9 mm