• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5210S - NTN

5210S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze45,9 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,689 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl43,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR57 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm