Zweireihige Schrägkugellager

5210SCZZ/2AS - NTN

5210SCZZ/2AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze45,9 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,732 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,5 kN
C0 - Statische Tragzahl36 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,2 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR57 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined