Zweireihige Schrägkugellager

5211S - NTN

5211S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze50,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,936 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl56 kN
C0 - Statische Tragzahl49 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm