Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 56,5 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 1,33 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 69 kN C0 - Statische Tragzahl 62 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 69 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm