Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38,1 mm a - Abstand Druckkegelspitze 59,7 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 1,611 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 76,5 kN C0 - Statische Tragzahl 69 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 74 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm