Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38,1 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 82 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 106,9 mm a - Abstand Druckkegelspitze 59,8 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,52 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 74,1 kN C0 - Statische Tragzahl 70,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,2 kN f0 - Koeffizient 14.7 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,678 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,322 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,929 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,965 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,425 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 82 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 112 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm