Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 70 mm |
| D - Außendurchmesser | 125 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 39,7 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 63,8 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,75 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 94 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 82 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 79 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 116 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |