Zweireihige Schrägkugellager

5215SC3 - NTN

5215SC3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze66,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse1,88 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,5 kN
C0 - Statische Tragzahl83 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR84 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR121 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm