Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 80 mm |
| D - Außendurchmesser | 140 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 44,4 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 69,6 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,433 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 99 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 93 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 5,7 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 90 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 130 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |