Zweireihige Schrägkugellager

5217S - NTN

5217S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings49,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze75,3 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse3,16 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl116 kN
C0 - Statische Tragzahl110 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR140 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm