• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5220S - NTN

5220S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze91,5 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse5,966 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl168 kN
C0 - Statische Tragzahl155 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR112 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR168 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm