Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 15 mm |
| D - Außendurchmesser | 42 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 24 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,126 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 14,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 8,85 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,55 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -25 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 20,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 36,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |