Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31,8 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,356 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 32,5 kN C0 - Statische Tragzahl 20,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 10000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 32 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm