Zweireihige Schrägkugellager

5308NRZZG15 - SNR

5308NRZZG15

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deckel beidseitig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring55,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring77,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze45,8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser86,79 mm
b min - Min-Nutbreite2,7 mm
b max - Maximale Breite der Nut3 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring96,5 mm
f - Dicke des Sprengrings2,41 mm
Referenz des SicherungsringesR 90
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,97 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl59,1 kN
C0 - Statische Tragzahl43,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,75 kN
f0 - Koeffizient13.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,159 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,841 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,119 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,06 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,395 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR55,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,43 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,74 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,6 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings97,9 mm
undefined