Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 36,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 45,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,992 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 56,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 41 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 49 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 81 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |