Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 44,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 55,6 mm α - Kontaktwinkel 25 ° a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 106,81 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 116,6 mm f - Dicke des Sprengrings 2,41 mm Referenz des Sicherungsringes R110 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,81 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 81,5 kN C0 - Statische Tragzahl 61,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 100 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,74 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,6 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 118 mm