Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 68,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 89,7 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 6,374 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 188 kN C0 - Statische Tragzahl 163 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm