Zweireihige Schrägkugellager

5318S - NTN

5318S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings73 mm
a - Abstand Druckkegelspitze98,5 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse8,467 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl203 kN
C0 - Statische Tragzahl186 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR176 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm