Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 190 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 73 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 98,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 8,467 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C0 - Statische Tragzahl | 186 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 11,8 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 104 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 176 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |