Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 16,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 24,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,021 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,4 kN C0 - Statische Tragzahl 2,39 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,11 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 18000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,071 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,929 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,072 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 16,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors