Einreihige Rillenkugellager

6001FT150ZZ - SNR

6001FT150ZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring17,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring25,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,4 kN
C0 - Statische Tragzahl2,37 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,11 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl25000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,047 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,953 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,961 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR17,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image