Einreihige Rillenkugellager

6001ZZ - SNR

6001ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring16,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring24,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,021 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,4 kN
C0 - Statische Tragzahl2,39 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,11 kN
f0 - Koeffizient13.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl24000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl36000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,071 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,929 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,072 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR16,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image