Einreihige Rillenkugellager

6002EE - SNR

6002EE

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring19 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring28,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,029 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,9 kN
C0 - Statische Tragzahl2,85 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,13 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,588 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,412 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,731 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,366 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR24,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR30 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image