Einreihige Rillenkugellager

6002LLUCM/5K - NTN

6002LLUCM/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse0,03 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,2 kN
C0 - Statische Tragzahl2,84 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,199 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR19 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR30 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image