Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 19 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 28,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,029 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,9 kN C0 - Statische Tragzahl 2,85 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,13 kN f0 - Koeffizient 13.9 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 22000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 31000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,588 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,412 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,731 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,366 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 19 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 30 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors