Einreihige Rillenkugellager

6003E - SNR

6003E

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring22,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring31,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,3 kN
C0 - Statische Tragzahl3,25 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,15 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,084 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,916 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,276 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR44 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR33 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image