Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 700.000 N.dm
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 17 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 10 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 22,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 31,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 0,04 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 6,3 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3,25 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,15 kN |
| f0 - Koeffizient | 14.4 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 35000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -50 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,084 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,916 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,276 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,638 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,408 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 19 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 22,8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 33 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |