Einreihige Rillenkugellager

6003NREE - SNR

6003NREE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring22,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring31,4 mm
a min - Min-Position Nut1,9 mm
a max - Maximale Position der Nut2,06 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes2,92 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes3,18 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser33,17 mm
b min - Min-Nutbreite1,35 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,65 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,4 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring39,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,07 mm
Referenz des SicherungsringesR35
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,3 kN
C0 - Statische Tragzahl3,25 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,15 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,084 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,916 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,276 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR22,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR33 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,3 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings40,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image