Einreihige Rillenkugellager

6004EEC3 - SNR

6004EEC3

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring26,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,068 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,9 kN
C0 - Statische Tragzahl5,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,23 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,593 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,407 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,759 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,38 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR78,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR38 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image