Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 26,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 37,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,068 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 9,9 kN C0 - Statische Tragzahl 5,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,23 kN f0 - Koeffizient 13.9 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 18000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 23000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,593 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,407 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,759 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,38 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 26,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 38 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors