Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,08 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,2 kN C0 - Statische Tragzahl 5,85 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,38 kN f0 - Koeffizient 14.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 18000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 29 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 43 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors