• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6005EEC3 - SNR

6005EEC3

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring30,57 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring42,03 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,077 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,6 kN
C0 - Statische Tragzahl5,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,27 kN
f0 - Koeffizient14.5
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,118 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,882 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,493 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,747 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR30,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR43 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image