Einreihige Rillenkugellager

6005LTZZ - SNR

6005LTZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis - 60°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring31,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring42,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,077 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,6 kN
C0 - Statische Tragzahl5,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,26 kN
f0 - Koeffizient14.5
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-60 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,111 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,889 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,444 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,722 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR31,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR43 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image