Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut für Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 31,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 42,8 mm a min - Min-Position Nut 1,9 mm a max - Maximale Position der Nut 2,06 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 44,6 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,08 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,6 kN C0 - Statische Tragzahl 5,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,26 kN f0 - Koeffizient 14.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 15000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 26000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,111 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,889 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,444 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,722 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 29 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 43 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 0 mm
Industry Calcul Factors