Einreihige Rillenkugellager

6006FT150 - SNR

6006FT150

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring38,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring49,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,116 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,9 kN
C0 - Statische Tragzahl8,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,38 kN
f0 - Koeffizient14.8
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,58 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,42 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,81 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR38,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR50 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image