Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 38,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 49,5 mm a min - Min-Position Nut 1,88 mm a max - Maximale Position der Nut 2,08 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 2,9 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 3,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 52,6 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 60,7 mm f - Dicke des Sprengrings 1,07 mm Referenz des Sicherungsringes R55 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,116 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 13,9 kN C0 - Statische Tragzahl 8,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,38 kN f0 - Koeffizient 14.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,58 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,42 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,81 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,905 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 63,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 50 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 61,5 mm
Industry Calcul Factors