Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 36,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 49,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,116 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 13,9 kN C0 - Statische Tragzahl 8,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,38 kN f0 - Koeffizient 14.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 13000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,586 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,414 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,853 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,927 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 36,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 50 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors