Einreihige Rillenkugellager

6007LLBCM/5K - NTN

6007LLBCM/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse0,155 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl17,7 kN
C0 - Statische Tragzahl10,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,805 kN
f0 - Koeffizient14.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR42 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image