Einreihige Rillenkugellager

6008F605 - SNR

6008F605

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen, für kalkhaltige Umgebung bis +350°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring48,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring62,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Radiallagerluftklasse> C5
Masse0,192 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
f0 - Koeffizient15.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl80 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur350 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,121 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,879 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,681 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,341 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,427 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image