Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 68 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,19 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 18,6 kN C0 - Statische Tragzahl 11,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,89 kN f0 - Koeffizient 15.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 47 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors