Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm a min - Min-Position Nut 2,29 mm a max - Maximale Position der Nut 2,49 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 71,83 mm b min - Min-Nutbreite 1,9 mm b max - Maximale Breite der Nut 2,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 81,6 mm f - Dicke des Sprengrings 1,7 mm Referenz des Sicherungsringes R75 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,237 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23,2 kN C0 - Statische Tragzahl 15,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,16 kN f0 - Koeffizient 15.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 52,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 70 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,89 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 4,19 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 83 mm
Industry Calcul Factors