• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6009ZZC3/5K - NTN

6009ZZC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,237 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23,2 kN
C0 - Statische Tragzahl15,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,16 kN
f0 - Koeffizient15.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR70 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image