Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,261 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 24,2 kN C0 - Statische Tragzahl 16,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,24 kN f0 - Koeffizient 15.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 75 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors