Einreihige Rillenkugellager

6010ZC3 - SNR

6010ZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring74,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,265 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23 kN
C0 - Statische Tragzahl16,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,75 kN
f0 - Koeffizient15.6
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,067 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,933 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,369 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,685 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR59,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR75 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image