Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm a min - Min-Position Nut 2,67 mm a max - Maximale Position der Nut 2,87 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 86,79 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 96,5 mm f - Dicke des Sprengrings 2,46 mm Referenz des Sicherungsringes R90 Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,388 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31,5 kN C0 - Statische Tragzahl 21,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,62 kN f0 - Koeffizient 15.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,03 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,33 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 98 mm
Industry Calcul Factors